Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W770 - GALVANIZED STEEL HEXAGONAL PLUNGER WITH SMOOTH NOSE PIN
Bill of material
W77017.Q08X15
CODE
Art.
W77017.Q08X15
MIS01
E
17 mm
MIS02
H
72 mm
MIS03
h
19 mm
MIS04
s
38 mm
MIS05
e
5 mm
MIS06
d2
M16 mm
MIS07
d1 -0,04 -0,08
8 mm
MIS08
Q
15 mm
MIS09
Weight
72 gr
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型