카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W798.J05CIN
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w798cin.prj},{NB=W798.J05CIN},{SHA256=7ImTtlIRjGkcLFLyvgKGCi0A9715CsWmdSDVXjO8MFA=},{INAME=w7982ej05cin},{NAME=w798.j05cin},{NNCUSTOM=W798CIN},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER WITH RING - WITH NUT},{NBCUSTOM=W798.J05CIN},{LINACUSTOM=W798.J05CIN},{STEPFILE=W798.J05CIN.step},{PNGFILE=W798CIN.png},{DWGFILE=W798_2.dwg},{CODE=W798.J05CIN},{MIS01=19},{MIS02=46.0},{MIS03=16},{MIS04=2.5},{MIS05=8},{MIS06=6.0},{MIS07=M08},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=5},{MIS11=5},{MIS12=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W798CIN - STEEL INDEXING PLUNGER WITH RING - WITH NUT
Bill of material
W798.J05CIN
CODE
Art.
W798.J05CIN
W798.J05CIN
MIS01
D
19
19
mm
MIS02
H
46.0
46.0
mm
MIS03
h
16
16
mm
MIS04
A
2.5
2.5
mm
MIS05
e
8
8
mm
MIS06
s
6.0
6.0
mm
MIS07
d2
M08
M08
mm
MIS08
e2
13
13
mm
MIS09
s2
5
5
mm
MIS10
d1 -0,02 -0,04
5
5
mm
MIS11
Q
5
5
mm
MIS12
Weight
16
16
gr
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type AK without rest position (...
Ganter
12.04.2024
W798 - STEEL INDEXING PLUNGER WITH RING - WITH NUT
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청