카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W802.R08
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w802.prj},{NB=W802.R08},{SHA256=Lt1Stz7eVQkz4rV5YquRDhgI9isUN2RfkGRf9X7ryx8=},{INAME=w8022er08},{NAME=w802.r08},{NNCUSTOM=W802},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER},{NBCUSTOM=W802.R08},{LINACUSTOM=W802.R08},{STEPFILE=W802.R08.step},{PNGFILE=W802.png},{DWGFILE=W802.dwg},{CODE=W802.R08},{MIS01=54},{MIS02=26},{MIS03=23},{MIS04=M16x1,5},{MIS05=M08},{MIS06=12},{MIS07=19},{MIS08=8},{MIS09=8},{MIS10=8},{MIS11=54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W802 - STEEL INDEXING PLUNGER
Bill of material
W802.R08
CODE
Art.
W802.R08
W802.R08
MIS01
H
54
54
mm
MIS02
h
26
26
mm
MIS03
h1
23
23
mm
MIS04
d2
M16x1,5
M16x1,5
mm
MIS05
d3
M08
M08
mm
MIS06
h3
12
12
mm
MIS07
e
19
19
mm
MIS08
s
8
8
mm
MIS09
d1 -0,02 -0,04
8
8
mm
MIS10
Q
8
8
mm
MIS11
Weight
54
54
gr
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청