카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W811.I0601CIN
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w811cin.prj},{NB=W811.I0601CIN},{SHA256=mUDVzuekx56HZUM3Ss+fSy9gO8nCR9kpbAVufHnEJp4=},{INAME=w8112ei0601cin},{NAME=w811.i0601cin},{NNCUSTOM=W811CIN},{NTCUSTOM=KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH LOCK NUT},{NBCUSTOM=W811.I0601CIN},{LINACUSTOM=W811.I0601CIN},{STEPFILE=W811.I0601CIN.step},{PNGFILE=W811CIN.png},{DWGFILE=W811CIN.dwg},{CODE=W811.I0601CIN},{MIS01=27},{MIS02=61.5},{MIS03=20},{MIS04=18},{MIS05=7.5},{MIS06=13.8},{MIS07=M12x1,5},{MIS08=14},{MIS09=14},{MIS10=6},{MIS11=19},{MIS12=7},{MIS13=6},{MIS14=6},{MIS15=47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
W811CIN - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH LOCK NUT
Bill of material
W811.I0601CIN
CODE
Art.
W811.I0601CIN
W811.I0601CIN
MIS01
D
27
27
mm
MIS02
H
61.5
61.5
mm
MIS03
h
20
20
mm
MIS04
h1
18
18
mm
MIS05
h3
7.5
7.5
mm
MIS06
d3
13.8
13.8
mm
MIS07
d2
M12x1,5
M12x1,5
mm
MIS08
d
14
14
mm
MIS09
e
14
14
mm
MIS10
s
6
6
mm
MIS11
e2
19
19
mm
MIS12
s2
7
7
mm
MIS13
d1 -0,02 -0,04
6
6
mm
MIS14
Q
6
6
mm
MIS15
Weight
47
47
gr
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청