Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAC01_13 - Medium load shockproof foot cup fixed adjusting metal rubber base type
Bill of material
WAC09-D40-M8-L30
CODE
code
TYPE
type
Metal rubber base type
MAT1
Cover material
MAT2
Screw material
MAT3
Bottom material
SUR1
Cover surface treatment
SUR2
Screw surface treatment
D
M
L
S
14
H
19
T
2
V
5.5
V1
5.5
VBC
Vertical bearing capacity
350
WEI
Weight
0.07 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen