Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAC01_13 - Medium load shockproof foot cup fixed adjusting metal rubber base type
Bill of material
WAC09-D40-M8-L30
CODE
code
TYPE
type
Metal rubber base type
MAT1
Cover material
MAT2
Screw material
MAT3
Bottom material
SUR1
Cover surface treatment
SUR2
Screw surface treatment
D
M
L
S
14
H
19
T
2
V
5.5
V1
5.5
VBC
Vertical bearing capacity
350
WEI
Weight
0.07 kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)