WAC09-D40-M8-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac01_13.prj},{NB=WAC09-D40-M8-L30},{CODE=WAC09},{TYPE=Metal rubber base type},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{MAT3=Rubber},{SUR1=-},{SUR2=-},{D=40},{M=8},{L=30},{T=2},{LINK=webxxx},{PPATH=wac01_13/assem/wac01_13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAC01_13 - Medium load shockproof foot cup fixed adjusting metal rubber base type
Bill of material
WAC09-D40-M8-L30
CODE
code
WAC09
WAC09
TYPE
type
Metal rubber base type
MAT1
Cover material
SUS304
SUS304
MAT2
Screw material
SUS304
SUS304
MAT3
Bottom material
Rubber
Rubber
SUR1
Cover surface treatment
-
-
SUR2
Screw surface treatment
-
-
D
40
60
40
60
M
8
10
12
8
10
12
L
30
50
30
50
S
14
H
19
T
2
V
5.5
V1
5.5
VBC
Vertical bearing capacity
350
WEI
Weight
0.07
kg/pcs
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청