Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAC16 - Light-duty shockproof foot cup Fixed adjustment type NBR base type
Bill of material
WAC16-D33-M8-L30
CODE
code
WAC16
TYPE
Types of
NBR base type
MAT1
Material (screw)
S45C
MAT2
Material (base)
Nitrile rubber NBR
SUR1
Surface treatment (screw)
Galvanized
SUR2
Surface treatment (base)
black
D
M
L
S
13
H
12
V
6
V1
6.5
LB
Load bearing
59 kg
RW
reference weight
0.04 Kg/pcs
LINK
weblink
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)