Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAD26 - Foot cup/Fixed adjustment type/Full PA base type/Heavy duty
Bill of material
WAD26-D80-M16-L50
CODE
Code
WAD26
TYPE
Types of
Full PA base type
MAT
Screw material
S45C
MAT1
Base material
PA
SUR
Screw Surface treatment
chrome
D
mm
M
mm
L
mm
S
24 mm
H
29 mm
V
10 mm
V1
13 mm
T
60 mm
DD
d
8.5 mm
BEA
Bearer
1000 kg
WEI
reference weight
0.17 kg/pcs
LINK
Internet site
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen