Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAD26 - Foot cup/Fixed adjustment type/Full PA base type/Heavy duty
Bill of material
WAD26-D80-M16-L50
CODE
Code
WAD26
TYPE
Types of
Full PA base type
MAT
Screw material
S45C
MAT1
Base material
PA
SUR
Screw Surface treatment
chrome
D
mm
M
mm
L
mm
S
24 mm
H
29 mm
V
10 mm
V1
13 mm
T
60 mm
DD
d
8.5 mm
BEA
Bearer
1000 kg
WEI
reference weight
0.17 kg/pcs
LINK
Internet site
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés