Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAG61_66 - Foot cup/Universal adjustment type--Heavy duty type--All metal base type
Bill of material
WAG61-D32-M10-L75
CODE
code
TYPE
type
All metal base type
MAT
screw
MAT1
base
SUR
screw
SUR1
base
D
M
10
L
S
17
H
16.0
V
7
V1
8
LOAD
load bearing
1100 kg
WEI
weight
0.34 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen