Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
Walk In - Parete fissa senza telaio per installazione libera
Nomenclature
B2593AAN01
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
EXTN
Extensibilité
FIN1
Finition panneaux
FIN2
Finition verre
IGP
Inda glass protection
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
B2593AAN01
SDESCR1
Description très brève 1
INDA WALK IN PANEL A 8MM B2593A
SDESCR2
Description très brève 2
WALK IN L120xH200xP5 ChBTransp.
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: WALK IN WALK IN PANEL A 8MM Prod. No.: B2593A L120xH200xP5 Aluminium Brilliant Chrome Glass 8 mm Transparent
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163845340
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STATE
Série
CURRENT
VARCHAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
2
WIDTH
Largeur
1.2
DEPTH
Profondeur
0.05
WEIGHT
Poids
58
SER
Gamme
Walk In 2016
LINE
Line
WALK IN PANEL A 8MM
MOD
Modèle
B2593A
INTRCODE
Intrastat Code
70200080
COLLEZIONE
Collection
Oscar
CRT
Collection
DSG
Design
Studio INDA
CRTX
https://environdec.com/library/epd1811