Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Wandhalter verstellbar - PMSA 50
Stückliste
Wandh.justb 350/0,5/BL/PM50
MAT
Material
112379
EAN
EAN/UPC-Code
4037494412701
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
Adj. wband 350/0,5/BL/PM50
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
200 mm
EXT
Aussen Ø
350 mm
A
282 mm
B
70 mm
C
60-95 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
BL
WG
Gewicht
1.31 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen