Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAR01 - Foot cup/Left and right adjustment type/Nylon base type/Light load type
Bill of material
WAR01-D50-M10-L75
CODE
code
WAR01
TYPE
type
尼龙底座型
MAT
screw
S45C
MAT1
base
PA6
SUR
screw
Galvanized
SUR1
base
black
D
50 mm
M
mm
L
mm
S
17 mm
H
23 mm
V
7 mm
V1
8 mm
BEA
bearing
14
CKZL
Reference weight
0.021
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés