Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAR11 - Foot cup/Left and right adjustment type/Full PA base type/Medium load
Bill of material
WAR11-D80-M8-L50
CODE
Code
WAR11
TYPE
Types of
Full PA base type
MAT
Screw material
S45C
MAT1
Base material
PA
RMAT
Rubber material
Nitrile rubber(NBR)
SUR
Screw Surface treatment
chrome
SUR1
Base surface treatment
black
D
mm
M
mm
L
mm
S
14 mm
H
28.0 mm
V
8 mm
V1
6.5 mm
T
55 mm
DD
d
10.0 mm
BEA
Bearer
800 kg
WEI
reference weight
0.09 kg/pcs
LINK
Internet site
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés