Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAR11 - Foot cup/Left and right adjustment type/Full PA base type/Medium load
Bill of material
WAR11-D80-M8-L50
CODE
Code
WAR11
TYPE
Types of
Full PA base type
MAT
Screw material
S45C
MAT1
Base material
PA
RMAT
Rubber material
Nitrile rubber(NBR)
SUR
Screw Surface treatment
chrome
SUR1
Base surface treatment
black
D
mm
M
mm
L
mm
S
14 mm
H
28.0 mm
V
8 mm
V1
6.5 mm
T
55 mm
DD
d
10.0 mm
BEA
Bearer
800 kg
WEI
reference weight
0.09 kg/pcs
LINK
Internet site
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)