Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAR52_54 - Foot cup, super heavy duty type, universal adjustable angle type, base material: Q235
Bill of material
WAR52-D100-M30-L90
CODE
code
TYPE
type
Universal adjustable angle type
MAT1
Base material
Q235
MAT2
Screw material
S45C
ST1
Base surface treatment
ST2
Screw surface treatment
D
100 mm
M
30 mm
L
mm
S
30 mm
S1
46 mm
H
37.5 mm
V
10 mm
V1
15 mm
BTWO
bear the weight of
3000 kg
RW
Reference weight
2.66 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen