Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAR52_54 - Foot cup, super heavy duty type, universal adjustable angle type, base material: Q235
Bill of material
WAR52-D100-M30-L90
CODE
code
TYPE
type
Universal adjustable angle type
MAT1
Base material
Q235
MAT2
Screw material
S45C
ST1
Base surface treatment
ST2
Screw surface treatment
D
100 mm
M
30 mm
L
mm
S
30 mm
S1
46 mm
H
37.5 mm
V
10 mm
V1
15 mm
BTWO
bear the weight of
3000 kg
RW
Reference weight
2.66 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)