Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WAR61_66 - Foot cup, super heavy duty type, universal adjustable angle type, base material: S45C
Bill of material
WAR63-D120-M30-L100
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Base material
S45C
MAT2
Screw material
S45C
MAT3
Rubber cushion material
ST1
Base surface treatment
ST2
Screw surface treatment
D
120 mm
M
30 mm
L
mm
S
46 mm
H
mm
V
14 mm
V1
15 mm
BTWO
bear the weight of
4000 kg
RW
Reference weight
3.00 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)