Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2
Stückliste
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2 100019048_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
IN
Inhalt
l
VT
Vorlauftemperatur
80 °C
LAN
Leistungsaufnahme (1)
kW
DL
Dauerleistung (1)
l/h
ZL
Zapfleistung bei ΔT 30 K (2)
l/10 min
EEK
EEK-Speicher
SV
Speichervolumen V
l
WHV
Warmhalteverlust S
W
TWA
Trinkwasseraustritt
G 1" "
ZA
Zirkulationsanschluss
G 3/4"
WAE
Wärmetauscher-Eingang
G 1"
SFE
Speicherfühler-Einbauort Ø innen
16.1 mm
WAA
Wärmetauscher-Ausgang
G 1"
KWI
Kaltwassereintritt
G 1"
A
Höhe
mm
B
Höhe
mm
C
Höhe
mm
D
Höhe
mm
E
Abstand
mm
F
Höhe
mm
G
Höhe
mm
H
Durchmesser Ø
mm
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
PDF
Produktdatenblatt
PDF
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    remeha
    Warmwassersysteme - BP 150-2 - 501-2
    remeha
    Warmwassersysteme - P 750-3 - 1000-3
    remeha
    Warmwassersysteme - HFS 600 - 750 W
    remeha
    Zubehör - Elektro-Heizeinsatz-Set für BP 150-501
    remeha
    Warmwassersysteme - SR 130-2
    remeha
    Warmwassersysteme - Azorra 300 EH
    Reflex
    EC012339 - Speicherfaß für Zentral Heizung oder Wärmepumpe
    Reflex
    EC011392 - Warmwasserspeicher indirekt beheizt
    remeha
    Zubehör - Wanddurchführung
    remeha
    Warmwassersysteme - FS 230-2
    remeha
    Zubehör - Anschlussset SR 130-2
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models