Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Washers - LFW
Bill of material
LFW-2215
ORDERNO
Order number
ID
Inner Diameter
mm
IDT
Inner Diameter Tolerance
+0.25/0 mm
OD
Outer Diameter
mm
ODT
Outer Diameter Tolerance
0/-0.25 mm
T
Thickness
mm
TT
Thickness Tolerance
-0.03/-0.08 mm
KPH
Knock pin hole
mm
KHT
Knock pin Hole Tolerance
mm
PCD
Position of knock pin
mm
PDT
Position of knock pin Tolerance
±0.12 mm
TE
Service temperature range
-200~+280°C
P
Allowable max. Pressure
49.0N/mm2 (500kgf/cm2)
V
Allowable max. Velocity
0.65m/s (39m/min)
PV
Allowable max. PV value
3.60N/mm2•m/s (2,200kgf/cm2•m/min)
CAU
Caution
Please refer to catalog about detail.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen