Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Washers - LFW
Bill of material
LFW-2215
ORDERNO
Order number
ID
Inner Diameter
mm
IDT
Inner Diameter Tolerance
+0.25/0 mm
OD
Outer Diameter
mm
ODT
Outer Diameter Tolerance
0/-0.25 mm
T
Thickness
mm
TT
Thickness Tolerance
-0.03/-0.08 mm
KPH
Knock pin hole
mm
KHT
Knock pin Hole Tolerance
mm
PCD
Position of knock pin
mm
PDT
Position of knock pin Tolerance
±0.12 mm
TE
Service temperature range
-200~+280°C
P
Allowable max. Pressure
49.0N/mm2 (500kgf/cm2)
V
Allowable max. Velocity
0.65m/s (39m/min)
PV
Allowable max. PV value
3.60N/mm2•m/s (2,200kgf/cm2•m/min)
CAU
Caution
Please refer to catalog about detail.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés