Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WashJet® MEG-SSTC - Buse Métrique
Nomenclature
B1/4MEG-SSTC1503
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
BSPT
SA
Angle Pulvérisation
CS
Indice Débit
MAT
Matières
Hardened Stainless Steel
FRC3
Débit (l/min) à 3 bar
FRC20
Débit (l/min) à 20 bar
FRC35
Débit (l/min) à 35 bar
FRC50
Débit (l/min) à 50 bar
FRC80
Débit (l/min) à 80 bar
FRC100
Débit (l/min) à 100 bar
FRC140
Débit (l/min) à 140 bar
FRC170
Débit (l/min) à 170 bar
FRC200
Débit (l/min) à 200 bar
LL
L
23.01 mm
SS1
S1
14.29 mm
SS2
S2
12.57 mm