Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WashJet® MEG-SSTC - Düse metrisch
Stückliste
B1/4MEG-SSTC1503
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
SA
Sprühwinkel
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
Hardened Stainless Steel
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC20
Volumenstrom (l/min) bei 20 bar
FRC35
Volumenstrom (l/min) bei 35 bar
FRC50
Volumenstrom (l/min) bei 50 bar
FRC80
Volumenstrom (l/min) bei 80 bar
FRC100
Volumenstrom (l/min) bei 100 bar
FRC140
Volumenstrom (l/min) bei 140 bar
FRC170
Volumenstrom (l/min) bei 170 bar
FRC200
Volumenstrom (l/min) bei 200 bar
LL
L
23.01 mm
SS1
S1
14.29 mm
SS2
S2
12.57 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen