Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
Hugro
Beschreibung
WAZU-M / EX Metr. - Kabelverschraubung Messing Ex e mit metrischem Anschlussgewinde
Stückliste
HUGRO 154.2014.10
ARTNR
Artikelnummer
AG
Gewinde
D1
mm
GL
mm
H
mm
SW
mm
DT
Dauergebrauchstemperatur
-20°C - 95°C
KW
Kabelverschraubung Werkstoff
MS_VERN
KT1
Kabelverschraubung Temperaturbereich von
-20
KT2
Kabelverschraubung Temperaturbereich von
95
KS
Kabelverschraubung Schutzart / Dichtigkeit
IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich
VPE
Stückzahl
ZTN
Zolltarifnummer
74199990
GPS
Gewicht pro Stück
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen