WBS-145-36-25-120YS-SC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Servo motor bracket
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/servo_motor_bracket/wb_sc_asmtab.prj},{NB=WBS-145-36-25-120YS-SC},{CN=WBS-145-36-25-120YS-SC},{D3=36},{D=63},{D1=110.0},{D2=72},{B=85},{L=145},{W=170},{W1=150},{W2=176},{S=113},{S1=76},{H=145},{H1=100},{H2=44},{H3=18},{H4=127},{H5=110},{R=95},{P=17.5},{E=55},{F=25},{F1=23},{M1=4-M8},{K=142},{K1=128},{M2=4-M10},{G=46},{J=44},{N=10.8},{Q=14},{PCD1=80},{PCD2=145},{LF1=16},{LF2=20},{MASS=7.3},{M1X=8},{VERS=WBS},{M2X=10},{VERX=35},{PPATH=parts/wb_sc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
WB-SC - Motor bracket - with cover type
Bill of material
WBS-145-36-25-120YS-SC
CN
Catalog Number
WBS-145-36-25-120YS-SC
WBS-145-36-25-120YS-SC
D3
Dimension d
36
36
mm
D
Dimension D
63
63
mm
D1
Dimensions D1
110.0
110.0
mm
D2
Dimension D2
72
72
mm
B
Dimension B
85
85
mm
L
Dimension L
145
145
mm
W
Dimension W
170
170
mm
W1
Dimension W1
150
150
mm
W2
Dimension W2
176
176
mm
S
Dimension S
113
113
mm
S1
Dimension S1
76
76
mm
H
Dimension H
145
145
mm
H1
Dimension H1
100
100
mm
H2
Dimension H2
44
44
mm
H3
Dimension H3
18
18
mm
H4
Dimension H4
127
127
mm
H5
Dimension H5
110
110
mm
R
Dimension R
95
95
mm
P
Dimension P
17.5
17.5
mm
E
Dimension E
55
55
mm
F
Dimension F
25
mm
F1
Dimension F1
23
23
mm
M1
Thread M1
4-M8
4-M8
K
Dimension K
142
142
mm
K1
Dimension K1
128
128
mm
M2
Thread M2
4-M10
4-M10
G
Dimension G
46
46
mm
J
Dimension J
44
44
mm
N
Dimension N
10.8
10.8
mm
Q
Dimension Q
14
14
mm
PCD1
P.C.D.1
80
80
mm
PCD2
P.C.D.2
145
145
mm
LF1
Dimension Lf1
16
16
mm
LF2
Dimension Lf2
20
20
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HSM - Stainless Steel Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SLT-TZB - Hexalobular Socket Head Cap Screw (Low Head)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
TYPE2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
TYPE1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SAT - Adjust Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNFXS - Hexalobular Socket Flat Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XHW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PBA - Ball Screw Support Units - Motor Bracket - Stand Type
PRiCi FA
17.10.2023
RTP - Rotary cylinder
CHELIC
07.04.2021
500x450x100/150 - TTA-C4-50-45
IAI
15.05.2020
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DFS/DFSN-AF - (For Wall, Aluminum frame)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청