Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
WBGELA, WBGELM, WBGELH - 防振ゲル付ワッシャ - 両端おねじショートタイプ
部品表
WBGELA006
PN
型番
WBGELA006
TP
タイプ選択
WBGELA, WBGELM, WBGELH
TYS
タイプ選択
MATMB
本体材質
シリコン
MATMP
材質 取付部
SUS304相当品
AC
付属品
六角ナット・スプリングワッシャ(各2個)
MATAC
材質 付属品
SUS304相当品
NO
呼び
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (並目)
4
WL
使用荷重
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
ばね定数 +/-20%
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
アスカーC硬度
-
HARDP
針入度硬度
64.7
FU
使用周波数
23~ Hz
COLORMB
本体色
(1) 乳白色
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)