Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
WBGELA, WBGELM, WBGELH - Unterlegscheiben mit schwingungsdämpfenden Silikongelplatten, beidseitiges Außengewinde, kurze Ausführung
Stückliste
WBGELA006
PN
Teile-Nr.
WBGELA006
TP
Ausführung auswählen
WBGELA, WBGELM, WBGELH
TYS
Ausführung auswählen
MATMB
Werkstoff Grundkörper
Silikon
MATMP
Werkstoff Befestigungsteil
EN 1.4301 Äquivalent
AC
Zubehör
Sechskantmutter, Feder und Scheibe (jeweils 2 Stk.)
MATAC
Werkstoff Zubehör
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nenngröße
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (Regel)
4
WL
Nutzlast
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
Federkonstante ± 20 %
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Härte Asker C
-
HARDP
Härte der Eindringtiefe
64.7
FU
Einsatzfrequenz
23~ Hz
COLORMB
Farbe des Grundkörpers
(1) milchig-weiß
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen