Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
WBGELA, WBGELM, WBGELH - Washers with Antivibration Gel Both Ends Male Short Type
Bill of material
WBGELA006
PN
Part No.
WBGELA006
TP
Type Selection
WBGELA, WBGELM, WBGELH
TYS
Type Selection
MATMB
Material of Body
Silicone
MATMP
Material of Attaching Portion
304 Stainless Steel Equivalent
AC
Accessories
Hexagon Nut,Spring and Washer (2 pc. each)
MATAC
Material of Accessories
304 Stainless Steel Equivalent
NO
Nominal
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (Coarse)
4
WL
Working Load
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
Spring Constant +/-20 percent
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Hardness of Asker C
-
HARDP
Hardness of Penetration
64.7
FU
Frequency in Use
23~ Hz
COLORMB
Color of Main Body
(1) Milky White
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей