카탈로그: SANKI KOGYO
생성됨: 12.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SANKI KOGYO
WC10-1.0H(F90-1A18)R
SANKI KOGYO
SANI-VEYOR, KIREI series
KIREI
Powered by
CAD모델 선택
{sanki/sani_veyor_kirei_series/kirei/wc_asmtab.prj},{NB=WC10-1.0H(F90-1A18)R},{TYPE=WC},{TYP=WC},{VER=4},{B=10},{XB=10,15,20,25,30,35,40,50,60},{L=1.00},{LMAX=3.00},{DT=H: Head drive},{DTX='H','H: Head drive'},{MT=F},{MP=90: 90W},{PS=1},{FR=A},{NSP=18.0},{POS=R},{PPATH=../parts/w_asmtpl.prj},{COMMENT=The belt is simplification model. Pitch of furrings might be different from ones of real product.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
WC
Bill of material
WC10-1.0H(F90-1A18)R
CNSORDERNO
Order number
WC10-1.0H(F90-1A18)R
B
Belt width
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
cm
L
Machine length L
m
DT
Drive type
H: Head drive
MT
Motor type
F: Inverter variable speed
C: Constant
F: Inverter variable speed
C: Constant
MP
Motor power
90: 90W
W
PS
Power supply
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
1 : 100V, Single phase
2 : 200V, Single phase
3 : 200V, Three phases
FR
Frequency
A : 50
B : 60
A : 50
B : 60
Hz
NSP
Nominal speed
18.0
4.0
6.0
11.0
27.0
18.0
4.0
6.0
11.0
27.0
m/min
POS
Position of switch / Direction of rotation
R : Right / Standard
L : Left / Standard
RB : Right / Reverse
LB : Left / Reverse
R : Right / Standard
L : Left / Standard
RB : Right / Reverse
LB : Left / Reverse
mm
COMMENT
Comment
The belt is simplification model. Pitch of furrings might be different from ones of real product.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청