Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
WDBS-S3 - Servomotore brushless con azionamento integrato e fieldbus wireless (servizio intermittente S3)
Lista materiale
WDBS55/100 S3
TYP
Tipo
FB
Bus di campo
CAN over AIR
BRK
Freno optional
BRKDATA
Dati tecnici del freno
-
VANT
Antenna
STO
Safety Torque Off
DO
Potenza su uscita digitale
TOUCHPROBE
Acquisizione della posizione istantanea
MA
Riferimento analogico in corrente
AS
Standard applicabile
TOPCNN
Versione connettori superiori
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
IOCW
Cavo I/O - tipologia di cavo
IOCS
Cavo I/O - forma del connettore
IOCL
Cavo I/O - lunghezza cavo
IOCBL
Info per ordinazione cavo I/O
-
NSV
Tensione nominale di alimentazione
CPK
Corrente di picco
PPK
Massima potenza motore
NS
Velocità nominale
3000rpm
TPK
Coppia di picco in servizio S3-10%-10min
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
J
Inerzia rotorica
MCA
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
OM
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
DI
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc max 500 kHz) + 3pnp (24 Vdc max 7 kHz)
AI
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
OUT
Uscite
1 NO 2A (30 Vdc max)
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso