Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC01-7 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Horizontal compression type
Bill of material
WDC01-7
CODE
Code
WDC01-7
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
U-shaped pressure handle
MAT
Main material
SS400
SUR
surface preparation
galvanizing
CLA
Clamping force
30 kg
ANG
Pressing handle angle
65°
HAN
Handle corner
55°
DEA
deadweight
100.0 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDP-044007
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen