Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC01-7 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Horizontal compression type
Bill of material
WDC01-7
CODE
Code
WDC01-7
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
U-shaped pressure handle
MAT
Main material
SS400
SUR
surface preparation
galvanizing
CLA
Clamping force
30 kg
ANG
Pressing handle angle
65°
HAN
Handle corner
55°
DEA
deadweight
100.0 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDP-044007
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés