Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC02-1_WDC02-S1 - Japanese Standard Quick Clamp/Universal installation/Push-pull compression type
Bill of material
WDC02-1
CODE
Code
INS
Installation method
Universal installation
PRE
Pressure handle
External thread pressing handle
MAT
Main material
SUR
surface preparation
CLA
Clamping force
91 kg
STR
stroke
19.0
HAN
Handle corner
180°
DEA
deadweight
113 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés