WDC02-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc02-1_wdc02-s1.prj},{NB=WDC02-1},{CODE=WDC02-1},{INS=Universal installation},{PRE=External thread pressing handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanizing},{CLA=91},{STR=19.0},{HAN=180°},{DEA=113},{ATT=WDP-064010},{LINK=Website link},{PPATH=wdc02-1_wdc02-s1/assem/wdc02-1_wdc02-s1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC02-1_WDC02-S1 - Japanese Standard Quick Clamp/Universal installation/Push-pull compression type
Bill of material
WDC02-1
CODE
Code
WDC02-1
WDC02-1
INS
Installation method
Universal installation
PRE
Pressure handle
External thread pressing handle
MAT
Main material
SS400
SS400
SUR
surface preparation
galvanizing
galvanizing
CLA
Clamping force
91
kg
STR
stroke
19.0
HAN
Handle corner
180°
DEA
deadweight
113
g
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDP-064010
WDP-064010
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청