Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC03-1_WDC03-S1 - 日标快速夹钳/法兰底座/推拉压紧式
明细表
WDC03-1
CODE
代码
INS
安装方式
法兰底座
PRE
压把
内螺纹压把
MAT
主体材质
SS400
SUR
表面处理
CLA
夹持力
45 kg
STR
行程
16.7
HAN
把手转角
190°
DEA
自重
50 g
ATT
附件(压头螺丝)
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型