Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC03-1_WDC03-S1 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Push-pull compression type
Bill of material
WDC03-1
CODE
Code
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
Internal thread pressing handle
MAT
Main material
SS400
SUR
surface preparation
CLA
Clamping force
45 kg
STR
stroke
16.7
HAN
Handle corner
190°
DEA
deadweight
50 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen