Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC04-1_WDC04-S1 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Vertical compression type
Bill of material
WDC04-1
CODE
Code
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
U-shaped pressure handle
MAT
Main material
SUR
surface preparation
CLA
Clamping force
50
ANG
Pressing handle angle
100°
HAN
Handle corner
56°
DEA
deadweight
60 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés