Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC04-7 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Vertical compression type
Bill of material
WDC04-7
CODE
Code
WDC04-7
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
Fixed pressure handle
MAT
Main material
SS400
SUR
surface preparation
galvanizing
CLA
Clamping force
100 kg
ANG
Pressing handle angle
90°
HAN
Handle corner
65°
DEA
deadweight
200 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDP-064010
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen