Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC04-7 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Vertical compression type
Bill of material
WDC04-7
CODE
Code
WDC04-7
INS
Installation method
Flange base
PRE
Pressure handle
Fixed pressure handle
MAT
Main material
SS400
SUR
surface preparation
galvanizing
CLA
Clamping force
100 kg
ANG
Pressing handle angle
90°
HAN
Handle corner
65°
DEA
deadweight
200 g
ATT
Attachment (pressure head screw)
WDP-064010
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей