Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC101-D-15 - Quick Clamp Vertical Clamp Flange Base
Bill of material
WDC101-D-15
CODE
Code
WDC101-D-15
INM
Installation method
Flange base
PRE
Press the handle
U-shaped handle
MAT
The main material
SS400
SUR
surface treatment
Galvanized
CLA
clamping force(kg)
180
PHC
Press handle corner
100°
HAN
handle angle
60°
WEI
dead weight
415 g
ACC
Accessories (Indenter Screws)
WDN-56212 g
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés