Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC101-E-20 - Quick Clamp Vertical Clamp Flange Base
Bill of material
WDC101-E-20
CODE
Code
WDC101-E-20
INM
Installation method
Flange base
PRE
Press the handle
U-shaped handle
MAT
The main material
SS400
SUR
surface treatment
Galvanized
CLA
clamping force(kg)
180
PHC
Press handle corner
100°
HAN
handle angle
60°
WEI
dead weight
440 g
ACC
Accessories (Indenter Screws)
WDN-56212 g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen