Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WDC10247-a - 气动夹钳 法兰底座
明细表
WDC10247-A
CODE
代码
WDC10247-A
ANFS
安装方式
法兰底座
YB
压把
长U型压把
ZTCZ
主体材质
碳钢
JCL
夹持力(kg)
450
YBZJ
压把转角
95°
D
气缸直径
50
A
汽缸受压面积(cm2)
19.652
P
最大气压(kg/cm2)(PS)
10(140)
ZZ
自重(g)
3620
FJ
附件(压头螺丝)
WDQ12300
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型