Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC12055-U - Quick clamp, vertical compression type, straight base
Bill of material
WDC12055-U
CODE
code
WDC12055-U
IM
Installation method
Straight base
YB
Press handle
U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
91 kg
YBZJ
Presser corner
100°
BSZJ
Handle corner
60°
ZZ
Self-respect
170 g
FJYL
Accessory head screw
WDN-14134
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)