Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC13005-SM - Quick clamp horizontal compression type side mounting base
Bill of material
WDC13005-SM
CODE
code
WDC13005-SM
IM
Installation method
Side mount base
YB
Press handle
U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
68 kg
YBZJ
Presser corner
90°
BSZJ
Handle corner
170°
ZZ
Self-respect
92 g
FJYL
Accessory head screw
WDN-10138
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen