Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC13005-SM - Quick clamp horizontal compression type side mounting base
Bill of material
WDC13005-SM
CODE
code
WDC13005-SM
IM
Installation method
Side mount base
YB
Press handle
U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
68 kg
YBZJ
Presser corner
90°
BSZJ
Handle corner
170°
ZZ
Self-respect
92 g
FJYL
Accessory head screw
WDN-10138
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés