Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC201-BI - Quick Clamp¡¤Horizontal Press Type¡¤Flange Base
Bill of material
WDC201-BI
CODE
Code
WDC201-BI
ITM
Installation Method
Straight Base
BAR
Press Handle
U-shaped pressure handle
BMAT
Main Body Material
SS400
SUR
Surface Treatment
Galvanized
HID
Clamping Force (Kg)
90
PRC
Presser corner
85¡ã
HAN
Handle Corner
60¡ã
DEA
Self-Weight(g)
130
ACC
Accessories(Indenter Screws)
WDN-14134
LINK
Website
Website Connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)