Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC203-F - Quick clamp horizontal compression flange base
Bill of material
WDC203-F
CODE
code
WDC203-F
AZFS
Installation method
Flange base
YB
Press handle
U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
227 kg
YBZJ
Presser corner
85°
BSZJ
Handle corner
58°
ZZ
Self-respect
340 g
FJ
Accessories (indenter screw)
WDN-56212
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés