Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC203-F - Quick clamp horizontal compression flange base
Bill of material
WDC203-F
CODE
code
WDC203-F
AZFS
Installation method
Flange base
YB
Press handle
U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
JCL
Clamping force
227 kg
YBZJ
Presser corner
85°
BSZJ
Handle corner
58°
ZZ
Self-respect
340 g
FJ
Accessories (indenter screw)
WDN-56212
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)