Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WDC203-FSS - Quick clamp horizontal compression flange base
Bill of material
WDC203-FSS
CODE
code
WDC203-FSS
IM
Installation method
Flange base
YB
Press handle
Long U-shaped pressing handle
MAT
The main material
SUS304
SUR
Surface treatment
-
JCL
Clamping force
227 kg
YBZJ
Presser corner
85°
BSZJ
Handle corner
58°
ZZ
Self-respect
340 g
FJYL
Accessory head screw
56212 stainless steel
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen